Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL

084H4510

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 500

Detalles del producto

Peso bruto 6.02 Kilogram
Peso neto 3.8 Kilogram
Volumen 20.748 Liter
EAN 5702428448581

 

Accesorios de productos Liq. level switch accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Carga máx. resistencia [Ohm] 500
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 0.7 W
Contain batteries No
Descripción del producto Sensor de nivel de líquido
Diseño Versión COAXIAL
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Long. pieza inserción [mm] 500 mm
longitud de inserción [in] 19.7 in
Nombre de producto Sensor de nivel de líquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Piezas incluídas HMI con idioma EN,DE,FR,ES
Presión de trabajo máx. [bar] 100 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1450 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Reparable Liq. level switch spare parts
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 1
Tipo AKS 4100
Tipo de conexión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality