Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 8 producto(s)
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión con cable
Diseño: Versión con cable, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 5000
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 800
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 500
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 800
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1700
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 2200
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión con cable
Diseño: Versión con cable, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 5000
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 1143