AMI 140 ieslēgšanas/izslēgšanas izpildmehānisms, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8048

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, divu punktu vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 10-32

Produkta informācija

Bruto svars 0.35 Kilogram
Neto svars 0.34 Kilogram
Volume 1.019 Liter
EAN 5702421552391

 

Apstiprinājuma standarts EC EN 60730
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, divu punktu vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP protection class IP42
Izstrādājumu grupa Gear actuators
Kabeļa garums [m] 1.5 m
Kontrolsignāla tips Iesl./ izsl.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saderība ar AB-QM lielumu DN 10-32
SCIP dossier no. ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9
SCIP dossier product name AMI/AMV/AME 11-140
Tips AMI 140 On/Off actuator
Virzuļa gājiens [mm] 5.5 mm
Vārpstas ātrums [s/mm] 12 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality