Thermostat, B0

077B0155

Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 10.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 5.2, Kalt Einschaltwert [°C]: -1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.103 Kilogram
Gewicht netto 0.098 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt Flaschenkühler
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -8.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -1 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] 5.2 °C
Warm Einschaltwert [°C] 10.5 °C
Zulassung BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality