Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-3, Acero

068F5026

Tamaño salida [in]: 1in, Tamaño entrada [in]: 1in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 0.63

Detalles del producto

Peso bruto 2.131 Kilogram
Peso neto 1.967 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422186779

 

Accesorios de productos Bridas
Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 300 kW
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Condiciones cap. nominal [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
Contain batteries No
Controladores compatibles de Danfoss EKC 315A
EKE 347
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material del cuerpo Acero
MaxOPD[bar] 10WCA 22 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 318 psi
MOPD [bar/psi] 22 bar
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezas AKVA
ODP mín. [bar] 0.45 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 6.52 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 610 psig
Principio de funcionamiento PWM
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R744
R717
Reparable Electric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 5.6 mm
Tamaño entrada [in] 1in
Tamaño salida [in] 1in
Temp. ambiente -40 - 50 °C
Tipo AKVA 15-3
Tipo conex. entrada Conexión de brida
Tipo conex. salida Conexión de brida
Valor Cv [gal/min] 0.73 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.63 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality