Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-3, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/4 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 2.5
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-4, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/2 pulgada, Tamaño entrada [in]: 1 1/2 pulgada, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 4
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-5, Acero
Tamaño salida [in]: 2 pulgadas, Tamaño entrada [in]: 2 pulgadas, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 6.3
Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-8, Acero inoxidable
Tamaño salida [in]: 3/4 pulg., Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.25
Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-3, Acero
Tamaño salida [in]: 1in, Tamaño entrada [in]: 1in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 0.63