Bobina para solenoide, AK024D, Pala DIN, Multipack

042N0844

Conex. elect.: Pala DIN, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.11 Kilogram
Peso neto 0.103 Kilogram
Volumen 0.093 Liter
EAN 5702423049905

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Color Negro
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] c.c. 3.5 W
Contain batteries No
Designación de tipo AK024D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fijación de bobina Tornillo de dedos
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tipo AK024D

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality