Válvula de retención, NRVH 35s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

020-1034

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 35, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 35.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 1.428 Kilogram
Peso neto 1.261 Kilogram
Volumen 3.444 Liter
EAN 5702422000907

 

Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Caída de presión mín. [psi] 4.3 psi
Caída pres. mín [bar] 0.3 bar
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal de gas caliente [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Contain batteries No
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Check valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 285 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Producto igual 020-0127
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1 3/8 in
Tamaño entrada [mm] 35 mm
Tamaño salida [in] 1 3/8 in
Tamaño salida [mm] 35 mm
Tipo NRVH 35s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 33.52 gal/min
Valor Kv [m³/h] 29 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality