Mostrar más
NRV / NRVH

Se muestra(n) 22 producto(s)

020-1020

Válvula de retención, NRV 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1021

Válvula de retención, NRV 28s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1025

Válvula de retención, NRV 28s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 28, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 28.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1026

Válvula de retención, NRV 35s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 35, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 35.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1027

Válvula de retención, NRV 35s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 42, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 42.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1029

Válvula de retención, NRVH 28s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1032

Válvula de retención, NRVH 22s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1034

Válvula de retención, NRVH 35s, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 35, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 35.00, Dirección: Paso en ángulo, Formato de empaquetado: Multipack

020-1040

Válvula de retención, NRV 6, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 6, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 6.00, Dirección: Paso recto, Formato de empaquetado: Multipack

020-1041

Válvula de retención, NRV 10, Presión de trabajo máx. [bar]: 46

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10.00, Dirección: Paso recto, Formato de empaquetado: Multipack

Ver: