Bobina para solenoide, BK024D, Caja de terminales, Multipack

018Z6987

Conex. elect.: Caja de terminales, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.656 Kilogram
Peso neto 0.623 Kilogram
Volumen 0.52 Liter
EAN 5702423056323

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasificación de carcasa Nema (~) 0
Color Azul
Conector eléctrico Entrada de cables roscada
Conex. bobina Caja terminal
Conex. elect. Caja de terminales
Consumo de energía [W] c.c. 23 W
Contain batteries No
Designación de tipo BK024D
Diámetro cable [mm] [mín.] 6 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.] 11 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Tuerca y desconexión
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 97 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
Humedad relativa, condiciones Sin condensación
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP Solenoid coils
Nombre del programa de piezas EV260B
Número del repuesto 018Z6987
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tipo BK024D
Tipo bobina I

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality