Bobina para solenoide, BM024D

018Z0290

Detalles del producto

Peso bruto 0.774 Kilogram
Peso neto 0.739 Kilogram
Volumen 1.678 Liter
EAN 5702423030118

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 78.74 in
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clasificación de carcasa Nema (~) 4
Color Azul
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Consumo de energía [W] c.c. 23 W
Contain batteries No
Designación de tipo BM024D
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Tuerca y desconexión
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Solenoid valves
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
In scope of WEEE Yes
Longitud del cable [m] 2 m
N.° de expediente SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del programa de piezas EV260B
PFAS content [Yes/No] No
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 13.5 mm
Tipo BM024D

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality