AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 3/4 A

003H6605

AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 rosca, bypass

Detalles del producto

Peso bruto 3.652 Kilogram
Peso neto 3.652 Kilogram
Volumen 9.562 Liter
EAN 5702421541258

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 2 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.3 bar
Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de alivio de presión diferencial
Description AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 rosca, bypass
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Factor de cavitación, 100% 0.41
Factor de cavitación, 25% 0.69
Factor de cavitación, 50% 0.62
Factor de cavitación, 75% 0.6
Función Controlador de alivio de pres. dif.
Función VSP: P
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
Limitación del caudal No
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DP Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuador EPDM
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Nombre del producto en el expediente SCIP AVPA
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del vástago Normalmente cerrado
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 20 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4 A
Tamaño de válvula DN 15
Tasa de fugas [% kVS] 0.02
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVPA
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Bypass
Tipos de conexión Rosca externa
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality