Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVPA is a self-acting differential pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.
Se muestra(n) 5 producto(s)
AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 3/4 A
AVPA PN25 15/4 0,3-2,0 rosca, bypass
AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 rosca, bypass