Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 205 producto(s)
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 168amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: como A1, terminales de 2,5mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor05 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D6 en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D6 en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 300amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,aisl.),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor61 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 1030amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor63 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 1030amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor64 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 1500amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (E6) Bus de campo - CANopen
Manual: Inglés
Bastidor64 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 590amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Alemán
Bastidor63 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 205amp.IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor05 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo