NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 205amp.IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
B Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor05 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 41 Kilogram
Peso neto 40 Kilogram
EAN 5714853403752

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 0205 205amp.
Panel de control G Panel gráfico
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E3 (E3)PROFIBUS DP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH05 Bastidor05 refriger. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-020550
Código descriptivo parte 2 -000052366
Texto de venta CH0502055-0T CH0502055-0T
Código de modelo 01 NXP02055-G0T0IWV-
Código de modelo 02 A8000000E3
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Motor Power Low Overload [kW] 110 110
Motor Power High Overload [kW] 90 90
Dimensions WxHxD [mm] 246X553X264 246X553X264
Intensidad nominal (NO) [A] 186 186
Intensidad nominal (HO) [A] 137 137
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Núm. de artículo 7DP-020550 7DP-020550
comprobar si está completo OK OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2611 2611
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality