Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2.564 producto(s)
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 168amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: como A1, terminales de 2,5mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor05 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 300amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Neerlandés
Bastidor61 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 1150amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sin opción
Manual: Neerlandés
Bastidor63 refriger. líquida
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo
NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 1150amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sin opción
Manual: Neerlandés
Bastidor63 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 2340amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
2bastidores64 refr. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Unidad Active Front End
380-500VCA 300amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: Sin opción
Manual: Neerlandés
Bastidor61 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 590amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor63 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo
NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 502amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor62 refriger. líquida
Otras opciones según código de modelo