NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP - Gama de productos
380-500VCA 1150amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sin opción
Manual: Neerlandés
Bastidor63 refriger. líquida
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 121 Kilogram
Peso neto 120 Kilogram
EAN 5714853288243

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 1150 1150amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C BH (BH)3 canales med. temp.
Ranura de opción D B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL23 Id. fir.:UK, DE,FR, IT,E.oc.II
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLNL Neerlandés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH63 Bastidor63 refriger. líquida
Potencia nominal 600 600kW
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-115050
Código descriptivo parte 2 -000017055
Texto de venta CH6311505-0T CH6311505-0T
Código de modelo 01 NXP11505-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1AFBHB500
Código de modelo 03 +FL23
Código de modelo 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motor Power Low Overload [kW] 600 600
Motor Power High Overload [kW] - -
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Intensidad nominal (HO) [A] 766 766
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DW-115050-118LTA
Núm. de artículo 7DP-115050 7DP-115050
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos B503 B503
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality