Mostrar más
MBS 4010

Se muestra(n) 10 producto(s)

060G2419

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 0.4 bar, 0 psi - 5.8 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-0611-A1CB11-2

060G2420

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 0.6 bar, 0 psi - 8.7 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-0811-A1CB11-2

060G2421

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-1011-A1CB11-2

060G2422

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-1211-A1CB11-2

060G2426

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-2011-A1CB11-2

060G3211

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-1611-A1CB12-2

060G3212

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-1811-A1CB12-2

060G6357

Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Conex. elect.: Amphenol serie PT/451, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-6231-D8CB11-2

Ver: