Transmisor de presión, MBS 4010, 0 bar - 0.25 bar, 0 psi - 3.63 psi

060G2418

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1, Clave de especificación: MBS 4010-0411-A1CB11-2

Detalles del producto

Peso bruto 0.368 Kilogram
Peso neto 0.344 Kilogram
Volumen 0.489 Liter
EAN 5702423108725

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 4010-0411-A1CB11-2
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión de presión HEX [mm] 41 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
CE
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423108725
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.2 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 3.63 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 0.25 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] 14 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 2 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 4010
Tipo de conixión de Presión G
UL evaluated Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality