Se muestra(n) 11 producto(s)

060G0090

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G1036

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1038

Transmisor de presión, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Clave de especificación: AKS 32R-DH36-A0AB06-0

060G1055

Transmisor de presión, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 16 x 1.5, Clave de especificación: AKS 2050-N236-A1CD21-0

060G6342

Transmisor de presión, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 2050-N636-A0EC04-0

060G6343

Transmisor de presión, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 2050-P136-A0EC04-0

060G6489

Transmisor de presión, AKS 32R, 0 bar - 8.62 bar, 0 psi - 125 psi

Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: NPTF, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32R-M336-G1AF08-0

Ver: