Transmisor de presión, AKS 32R, 0 bar - 8.62 bar, 0 psi - 125 psi

060G6489

Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: NPTF, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: AKS 32R-M336-G1AF08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.133 Kilogram
Peso neto 0.119 Kilogram
Volumen 0.26 Liter
EAN 5702428939584

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 3
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Aprobación estándar 6967179
E227388
E31024
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación AKS 32R-M336-G1AF08-0
Comentarios conex. eléctricas Integrado
Conex. elect. AMP Econoseal, serie J
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 98
Nivel de clipping bajo 4
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702428939584
Observaciones NOMAL LABEL 060A3328
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 125 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 8.62 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 40 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -30 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 104 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Ratiométrico [V] [máx.] 4.5 V
Ratiométrico [V] [mín.] 0.5 V
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [psi] 725 psi
Supply voltage [V] DC 5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 1/4-18
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo AKS 32R
Tipo de conixión de Presión NPTF
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality