Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 16 producto(s)
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25 PM, Brida
Tipo de conexión: Brida, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25, Soldar acero a tope, 32 mm
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 32, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25 HA4A, Brida
Tipo de conexión: Brida, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32
Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50
Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50
Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50
Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50 PM, Brida
Tipo de conexión: Brida, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 80, Soldar acero a tope, 80 mm
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 80, Utilizado para el producto: ICLX 65; ICS 80; ICM 80
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 65 PM, Brida
Tipo de conexión: Brida, Utilizado para el producto: ICS 65; ICLX 65; ICM 65