Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 65 PM, Brida

027H6128

Tipo de conexión: Brida, Utilizado para el producto: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Detalles del producto

Peso bruto 12.996 Kilogram
Peso neto 11.29 Kilogram
Volumen 22.179 Liter
EAN 5702428878616

 

Accesorios de productos Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Módulo de función
Grupo de productos Multifunction valves
Homologación EAC
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca ICV Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Más información PM retrofit
Nombre de producto Cuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezas ICLX
ICM
ICS
Norma de conexión CUST. SPEC.
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo ICV 65 PM
Tipo de conexión Brida
Utilizado para el producto ICLX 65
ICM 65
ICS 65

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality