Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40, Valor Kv [m³/h]: 30, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 50, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 50, Valor Kv [m³/h]: 36, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
Válvula de regulación de temperatura, ORV 65, Acero
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 65, Valor Kv [m³/h]: 65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40