Válvula de regulación de temperatura, ORV 25, Acero

148H3400

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 15, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

Detalles del producto

Peso bruto 4.871 Kilogram
Peso neto 4.577 Kilogram
Volumen 6.092 Liter
EAN 5702428229289

 

Accesorios de productos Accesorios ORV
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes AB
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de regulación de aceite
Dirección 3 vías
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Indicador de sentido de flujo Estampado A, B, C
Material de conexión Acero
Nombre de producto Válvula de regulación de temperatura
Nombre del programa de piezas ORV
Norma de conexión ASME B 16.11
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Reparable Repuestos ORV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Tamaño de conexión [in] 1 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
Tipo ORV 25
Tipo de carcasa de válvula H1
Tipo de conexión Manguitos soldar acero
Valor Cv [gal/min] 17 gal/min
Valor Kv [m³/h] 15 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality