Válvulas piloto servoaccionadas

Se muestra(n) 63 producto(s)

027H2029

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5, 20 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Material de conexión: Acero

027H2031

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-10, 25 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero

027H2039

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-10, 20 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero

027H2051

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-20, 25 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 8, Material de conexión: Acero

027H2059

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-20, 20 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 8, Material de conexión: Acero

027H2061

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-25, 25 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Material de conexión: Acero

027H2079

Válvula servoaccionada por piloto, ICS3 25-5, 20 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Material de conexión: Acero

027H2080

Válvula servoaccionada por piloto, ICS3 25-10, 25 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero

027H2081

Válvula servoaccionada por piloto, ICS3 25-10, 25 mm, Soldar acero a tope

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero

Ver: