Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-25, 25 mm, Soldar acero a tope

027H2061

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Material de conexión: Acero

Detalles del producto

Peso bruto 3.754 Kilogram
Peso neto 3.409 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702428236683

 

Accesorios de productos Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de presión piloto ext. Manguito soldar (Puerto P2)
Conexión para manómetro Rosca int. con tapón ciego
Configuración de apertura Cerrada (delta p=0bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula servoaccionada
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Pilotada
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca ICV Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula servoaccionada por piloto
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas ICS
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Opción de funcionamiento manual Eje de apertura manual
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 25 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1in
Tamaño de conexión de salida [mm] 25 mm
Tapa superior 1 módulo de función
Tipo ICS1 25-25
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 13.34 gal/min
Valor Kv [m³/h] 11.5 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality