Shows 16 product(s)
Válvula reversible de 4 vías, STF-0208G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3.43, Tamaño conex. aspiración [in]: 5/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 3/8, Estilo de config. de diseño: C
Válvula reversible de 4 vías, STF-0214G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3.43, Tamaño conex. aspiración [in]: 5/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 1/2, Estilo de config. de diseño: D
Válvula reversible de 4 vías, STF-0306G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 3/4, Tamaño de conex. descarga [in]: 1/2, Estilo de config. de diseño: E
Válvula reversible de 4 vías, STF-0409G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 1/2, Estilo de config. de diseño: B
Válvula reversible de 4 vías, STF-0715G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 1/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B
Válvula reversible de 4 vías, STF-0101G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño de conex. descarga [in]: 5/16, Estilo de config. de diseño: A
Válvula reversible de 4 vías, STF-2011G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 140, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 1/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B
Válvula reversible de 4 vías, STF-1511G3
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 1/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: F