Válvula reversible de 4 vías, STF-1511G3

061L1224

Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 1/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: F

Detalles del producto

Peso bruto 2.45 Kilogram
Peso neto 1.55 Kilogram
Volumen 19.841 Liter
EAN 5702428273480

 

Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] 28.91 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] 24.7 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] 40.69 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] 34.78 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] 37.37 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] 32.38 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] 52.7 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] 45.68 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condición cap. 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Contain batteries No
Designación de tipo STF-1511G3
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] 19.6 m/s²
Estilo de config. de diseño F
Estándar de resistencia a impactos JIS C 60068-2-27
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Fuga máx.[cm³/min] 6000 cm³/min
Grupo de productos 4-way reversing valves
Homologación CE
VDE
Material de la conexión de proceso Cobre
Nombre de producto Válvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibración JIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar] 3 bar
OPD máx. [bar] 31 bar
OPD máx. [psig] 450 psig
OPD mín. [psi] 44 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 41.7 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -4 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. aspiración [in] 1 1/8
Tamaño conex. aspiración [mm] 28.9 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in] 1 1/8
Tamaño de conex. descarga [in] 7/8
Tamaño de conex. descarga [mm] 22.5 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm] 28,9
Tipo STF
Tipo de conex. descarga Hembra

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality