Motor and Servo operated valves

Se muestra(n) 5 producto(s)

027B0920

Válvula piloto, CVP-L, Válvula piloto de presión constante

Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027B0921

Válvula piloto, CVP-M, Válvula piloto de presión constante

Rango de presión [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

027B0980

Válvula piloto, CVE-L, Válvula piloto de presión constante

Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 8, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Ver: