Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Válvula piloto, CVP-L, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 7, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVP-M, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: 4 - 28, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
Válvula piloto, CVE-L, Válvula piloto de presión constante
Rango de presión [bar] Pe: -0.66 - 8, Valor Kv [m³/h]: 0.4, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120