Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Se muestra(n) 33 producto(s)
Sensor de temperatura, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 80, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, EKS 211, 3.5 m, NTC, 5000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 80, Conex. elect.: CABLE CON PINES, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC
Sensor de temperatura, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC