Sensor de temperatura, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0003

Rango de medida [°C]: -40 - 100, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.078 Kilogram
Peso neto 0.07 Kilogram
Volumen 0.28 Liter
EAN 5702422000532

 

Cable 137.8 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 70 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Longitud del cable [m] 3.5 m
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Rango de medida [°C] [Max] 100 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 212 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 100 °C
Temp. amb. máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 11
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality