Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 36 producto(s)
Presostato de cartucho, ACB, 26.5 bar, 18 bar
Activ.presión alto [bar]: 26.5, Presión activ. bajo [bar]: 18, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 28 bar, 22 bar
Activ.presión alto [bar]: 28, Presión activ. bajo [bar]: 22, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 4.1 bar, 2.4 bar
Activ.presión alto [bar]: 4.1, Presión activ. bajo [bar]: 2.4, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 1.72 bar, 0.34 bar
Activ.presión alto [bar]: 1.72, Presión activ. bajo [bar]: 0.34, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 26.5 bar, 20.5 bar
Activ.presión alto [bar]: 26.5, Presión activ. bajo [bar]: 20.5, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 22 bar, 14 bar
Activ.presión alto [bar]: 22, Presión activ. bajo [bar]: 14, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODM, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 20 bar, 15 bar
Activ.presión alto [bar]: 20, Presión activ. bajo [bar]: 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NC), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 12.4 bar, 9.3 bar
Activ.presión alto [bar]: 12.4, Presión activ. bajo [bar]: 9.3, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 10 bar, 7 bar
Activ.presión alto [bar]: 10, Presión activ. bajo [bar]: 7, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65
Presostato de cartucho, ACB, 2 bar, 0.5 bar
Activ.presión alto [bar]: 2, Presión activ. bajo [bar]: 0.5, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65