Se muestra(n) 1 producto(s)

061F7282

Presostato de cartucho, LCB, 1.5 bar, 0.4 bar

Activ.presión alto [bar]: 1.5, Presión activ. bajo [bar]: 0.4, Función rearme: Auto, Función contacto: SPST(NO), Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Conex. elect.: Cable, Grado de protección de la carcasa: IP65