Strainers - non welded

Se muestra(n) 8 producto(s)

006-0042

Filtro, no soldado, FA 15

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-0043

Filtro, no soldado, FA 15

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-0052

Filtro, no soldado, FA 15

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-0053

Filtro, no soldado, FA 15

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-0066

Filtro, no soldado, FA 20

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-0067

Filtro, no soldado, FA 20

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-1012

Filtro, no soldado, FA 15

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

006-1013

Filtro, no soldado, FA 20

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Ver: