Filtro, no soldado, FA 20

006-1013

Material de conexión: Acero, Finura de la armadura [µm]: 150, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Product details

Масса брутто 1.856 Kilogram
Вес нетто 1.79 Kilogram
Volume 1.625 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428191760

 

Contain batteries No
Product Group Strainers
Product name Strainer, non welded
REACH Candidate List substances 0.1 No
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Type FA 20
Used for product comments Direct fitting on valve
Weave fineness [Mesh] 100 Mesh
В комплект входят Болты
Прокладки
Screws
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа жидкости 1
Диапазон температур [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 8.12 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 7 м³/ч
Используется совместно с EVRA 20
EVRT 20
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. испытательное давление [psig] 609 psig
Макс. испытательное давление [бар] 42 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал соединения Сталь
Объем сетчатого фильтра [дюймы3] 8.85 дюйм³
Объем сетчатого фильтра [см3] 145 см³
Описание продукта Сетчатый фильтр
Площадь сетчатого фильтра [дюймы2] 9.3 дюйм²
Площадь сетчатого фильтра [см2] 60 см²
Размер анкерного болта M12 x 127
Тонкость плетения [мкм] 150 мкм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality