Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 12 producto(s)
Módulo E/S, AK-XM 101A
Módulo E/S, Tipo: AK-XM 101A, Tipo de controlador: Módulo de extensión, Entrada analogica: 8, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Módulo E/S, AK-XM 102A
Módulo E/S, Tipo: AK-XM 102A, Tipo de controlador: Módulo de extensión, Digital inputs (DI): 8, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Módulo E/S, AK-XM 205A
Función: Entradas analógicas, salidas digitales, Tipo de comunicación: AK2 LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Módulo E/S, AK-XM 204A
Función: Salidas digitales, Tipo de comunicación: AK2 LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Módulo E/S, AK-XM 102B
Función: Entradas digitales, Tipo de comunicación: AK2 LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Módulo E/S, AK-XM 205B
Función: Entradas analógicas, salidas digitales, Tipo de comunicación: AK2 LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Módulo E/S, AK-XM 204B
Función: Salidas digitales, Tipo de comunicación: AK2 LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Módulo E/S, AK-XM 208C
Función: 8AI, 4 salida paso a paso, Tipo de controlador: Módulo de extensión, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Módulo E/S, AK-XM 103A
Función: Entradas y salidas analógicas, Tipo de controlador: Módulo de extensión, Entrada analogica: 4, Analog outputs (AO): 4, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Módulo de comunicación, AK-CM 101A
Función: LON TP78, Tipo de comunicación: LON TP78, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16