Rādīt vairāk
AK-XM

Atrasti 11 produkti

080Z0007

Ievadizvades modulis, AK-XM 101A

Ievadizvades modulis, Tips: AK-XM 101A, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Analogās ieejas (AI) [pc]: 8, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

080Z0008

Ievadizvades modulis, AK-XM 102A

Ievadizvades modulis, Tips: AK-XM 102A, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 8, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

080Z0010

Ievadizvades modulis, AK-XM 205A

Funkcija: Analogās ievades, digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

080Z0011

Ievadizvades modulis, AK-XM 204A

Funkcija: Digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

080Z0013

Ievadizvades modulis, AK-XM 102B

Funkcija: Digitālās ievades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

080Z0017

Ievadizvades modulis, AK-XM 205B

Funkcija: Analogās ievades, digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

080Z0018

Ievadizvades modulis, AK-XM 204B

Funkcija: Digitālās izvades, Saziņas veids: AK2 LOCAL BUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

080Z0020

Ievadizvades modulis, AK-XM 107A

Funkcija: Digitālās ievades, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

080Z0022

Ievadizvades modulis, AK-XM 208B

Funkcija: Vārsta izvades (4x), Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

080Z0023

Ievadizvades modulis, AK-XM 208C

Funkcija: 8AI, 4 soļizvade, Regulatora tips: Paplašinājuma modulis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Skatīt: