Complete the configuration by selecting the highlighted options.

Configure product

VACON® NX_ Frequency Converter

Select your base selections to your new product

基本信息
Required
(NXA) 有源前端装置
(6-) 525 - 690 Vac (640-1100 Vdc)
(T) 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
(0) 无制动
(2) AFE 模块,不带 LCL
(+QGNO) (+QGNO) 无线管板
IO卡
文档,语言和软件
认证
概要