FC-301PK55T4Z20H3TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5505

Frequency converter
FC-301PK55T4Z20H3TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
0.55 KW / 0.75 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP20 / Chassis A1 Frame
(H3) RFI Class A1/B (C1)
Safe Stop
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: A1
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Typekode: FC-301PK55T4Z20H3TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruto masa 3.506 Kilogram
Neto masa 2.61 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427990814

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 301 Standardna različica
Nazivna moč PK55 0.55 KW / 0.55 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje Z20 (Z20) IP20 / Ohišje
RFI filter H3 RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A1 A1
Koda tipa, 1 .del FC-301PK55T4Z20H3TGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160 % 0.55 0.55
Višina [mm] 200,0 200,0
Širina 75,0 75,0
Globina [mm] 207,0 207,0
Globina z opcijo A/B [mm] 222,0 222,0
KVA 1.25 1.25
Izgubna moč HO [W] 42 42
Izgubna moč HO [W] 42 42
Neprekinjen tok (HO) [A] 1.8 1.8
Prekinjajoči tok (HO) [A] 2.88 2.88
Neprekinjen tok (HO) [A] 1.6 1.6
Prekinjajoči tok (HO) [A] 2.56 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 3.506
Calculated Net Weight [kg] 2.61
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Obrat iz Orderline G103 G103
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-301PK55T4Z20H3TGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality