Energiezähler, Supercal 5, Heizen und Kühlen, Stromnetz, M-Bus

187F8305

Energy calculator

Produktdetails

Bruttogewicht 0.69 Kilogram
Gewicht netto 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN 5702424691257

 

Anwendung Heizen und Kühlen
China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] [max.] 1200 mm
Durchmesser [mm] [min.] 600 mm
Energieeinheit MWh
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Für Durchflusssensor SONO3500 CT
Genehmigungsbehörde MID
Integrierter Datenfunk M-Bus
IP-Schutzklasse IP65
Montage Rücklauf
Produktgruppe Energy meters
qp [m³/h] [max.] 300 m³/h
qp [m³/h] [min.] 60 m³/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Steckplatz 1 No interface module
Typ Supercal 5
Umgebungsklasse E1 / M1
Versorgungsspannung Type Stromnetz
Volumen Impulswert [l/Impuls] 2.5 l/pulse

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality