FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Frekvensomformere
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP66 / m. bagplade
EMC filter klasse C3 Marine
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Modellkod: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovægt 25.3 Kilogram
Nettovægt 25 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN nr. 5714853296231

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P22K 22 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P66 IP66 / m. bagplade
EMC Filter H5 EMC filter klasse C3 Marine
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Højde [mm] 664,0 664,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
Effekttab NO [W] 525 525
Effekttab NO [W] 525 525
Calculated Gross Weight [kg] 30.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 29.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality