NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP Frequency Converter
380 – 500 Vac (465-800 Vdc), 168 Amp,IP00
Alpha-numeric display
IEC61800-3 for IT networks
No Brake
A Slot: OPTA1 with 2,5mm2 conn.
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: No board
D Slot: No board
E Slot: 2-port ethernet
Manual: English
Frame 05 liquid cooled

Other options according to Model code

Modellkod: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 41 Kilogram
Nettovikt 40 Kilogram
EAN 5714853287260

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0168 168 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A9 som A1, 2,5 mm plintar
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH05 Kapsling 05, vätskekyld
Märkeffekt 90K 90kW/125hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-016850
Typkod del 2 -000018880
Försäljningstext CH0501685-0T CH0501685-0T
Modellkod01 NXP01685-A0T0IWG-
Modellkod02 A9A20000E9
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 40
Calculated Gross Weight [kg] 41
Motoreffekt låg överbel. [kW] 90 90
Motoreffekt hög överbel. [kW] - -
Mått BxHxD [mm] 246X553X264 246X553X264
Kontinuerlig ström (NO) [A] 153 153
Kontinuerlig ström (HO) [A] 112 112
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DW-016850-118LMZ
Lagerkod 7DP-016850 7DP-016850
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A9A20000E9
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality