NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP Frequency Converter
380 – 500 Vac (465-800 Vdc), 45 Amp,IP54/NEMA12
Alpha-numeric display
IEC61800-3
Integrated Brake chopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: No board
E Slot: No board
Manual: English
Frame 06
ATEX: II (2) GD
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 Kilogram
Peso neto 18.5 Kilogram
EAN 5714853286348

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500VCA
Intensidad 0045 45 Amp
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Potencia nominal 22K 22 kW /30 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-004555
Código descriptivo parte 2 -000013216
Texto de venta FR0600455-5H FR0600455-5H
Código de modelo 01 NXP00455-A5H1SSV-
Código de modelo 02 A1AFB20000+QGLM
Código de modelo 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 22 22
Motor Power High Overload [kW] 18.5 18.5
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Intensidad nominal (HO) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DP-004555-118LGN
Núm. de artículo 7DP-004555 7DP-004555
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2500 2500
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality