NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 590 AIP21/NEMA1
Painel gráfico
IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sem placa
Manual: Russo
Chassi 11

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 471 Kilogram
Peso líquido 470 Kilogram
EAN 5714853285570

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0590 590 A
Painel de Controle G Painel gráfico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC L IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Card Modifications B- Fibra+ControleInteg+PCB envern
Shipping Package +GSWP Embalagem de madeira
Warranty +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C D7 D7,Med. tensão de linha
Slot opcional D B5 (B5)3RO(NO)
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL26 UK,RU,CN;Outros
Documentation Level +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLRU Russo
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF03 Conversor de rede NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options +LPC1 sem rótulos adicionais
Special BoM structure +SPC0 Configuração padrão BoM
CE Approval +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
RCM Approval +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
KC Approval +GAKC Aprovação coreana
Ukrainian Approval +GAUA Aprovação ucraniana
EAC Approval +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR11 Chassi 11
Potência nominal 315 315 kW/450 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-059052
Codificação Parte 2 -000012745
Texto de vendas FR1105905-2L FR1105905-2L
Código do modelo 01 NXP05905-G2L1SSB-
Código do modelo 02 A1A2D7B500
Modelcode03 +FL26
Modelocode04 +ARFIFF03
Modelocode05 +DPAP+DLRU
Calculated Net Weight [kg] 470
Calculated Gross Weight [kg] 471
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 315 315
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 250 250
Dimensões LxAxP [mm] 794X2018X602 794X2018X602
Corrente constante (NO) [A] 590 590
Corrente constante (HO) [A] 520 520
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de estoque parte 1 7DP-059052-118LCC
Código de Estoque 7DP-059052 7DP-059052
verificar se está completo OK OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality