ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 universalgivare

Produktinformation

Bruttovikt 0.086 Kilogram
Nettovikt 0.08 Kilogram
Volym 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMB-12, Pt 1000 universalgivare
Elektriska anslutningsplintar Tvåledarkabel (2 x 0,2 mm2)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Husmaterial Rostfritt stål
Kapslingsgrad IP54
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Sensors
Temperaturgivare, diameter [mm] 5.7 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 45 mm
Temperaturgivartyp Pt 1000
Tidskonstant 20 s
Typ ESMB-12
Version för montage För rör eller plan yta eller i dykrör
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality