Temperature transmitter, MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

Transmitter type: Standard EEx, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.097 Kilogram
Gewicht netto 0.041 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 100 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] -10 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 212 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 14 °F
Elektr. Anschlussgröße 2 Klemmen
Elektrischer Anschluss Ausgang 2 Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 140 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Messumf.typ STANDARD EEX
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperature transmitter
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Nr. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP-Dossier Produktname MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 850 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -200 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1562 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -328 °F
Typ MBT 9110
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 9110-000B-L210
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality