Case/room controller (EEV), AK-CC 750

080Z0139

Function: 1-4 AKV(EEV), Flexible I/O, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: LON RS485, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Product details

Gross weight 0.932 Kilogram
Net weight 0.645 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428901314

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163A
EKA 164B
EU RoHS compliance Out of scope
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funktion 1-4 AKV(EEV), flexibel I/O
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
cURus
Kommunikat. LON RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Number of Evaporators max. 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product group Evaporator and room control
Product Name Description Case/room controller (EEV)
Produktspråk Amerikanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
REACH Candidate List substances No
Regulatortyp Kylmöbel-/rumsregulator (4 AKV)
Sensor connection Screw terminal
Servicerbar Nej
Temp. givare, stöd PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Tryck transmitter, stöd 1-5 V
RATIOMETRISK
Type AK-CC 750
UL evaluated Yes
Valve output type AKV (EEV)
Ytterligare information °F/ PSI

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality