Electronic valve control, EKE 400

080G5006

Electronic valve control, Application area: Direct Expansion evaporator; Flooded evaporator, Function: Cooling, Hot Gas Defrost, Communication type: RS485; MODBUS, Product features: Buzzer; Real time clock

Produktdetails

Gross weight 0.6 Kilogram
Net weight 0.461 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546225

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anschlusskit inkl. Ja
Anwendungsbereich Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Anzahl der Fühler-Eingänge 8 pc
Ausrüstung Inkl. Anschlüsse
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Display - option MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
Echtzeituhr Ja
Function Cooling, Hot Gas Defrost
Kommunik. MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [VA] 17 VA
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produkteigenschaften Summer
Echtzeituhr
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname Verdampfer- und Kühlraumregler
Programmiertools CoolSelector
Schutzart IP20
Sensor type Temperature sensor
Pressure sensor
Sprache Chinesisch
Englisch
Portugiesisch
Spanisch
Niederländisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Russisch
Japanese
Korean
Summer Ja
Supply voltage [V] AC [max] 28 V
Supply voltage [V] AC [min] 21 V
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Temp. Fühler-Service Pt 1000
Typ EKE 400
Typ Analogeingänge Voltage or Current
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
UKCA
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality